Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (30X8) RD - 0825401

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2-5,6 мм, размер маркировочного поля: 30 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0825401
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417792
Маса штуки (без упаковки) 10,600 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити