Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (23X8) YE - 0825386

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 - 5,6 мм, размер маркировочного поля: 23 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0825386
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417419
Маса штуки (без упаковки) 12,570 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити