Маркер для кабелей - UC-WMTBA (29X8) GN - 0825346

Маркер для кабелей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0825346
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356350020
Маса штуки (без упаковки) 7,900 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити