Плоские планки Zack - ZBF 12 CUS - 0825018

На рисунке показаны полосы шириной 15 мм

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 12,15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Заглушки с внешней и внутренней резьбой
  • Маркировочные таблички с надписями и без
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0825018
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 219 (C-6-2017)
GTIN 4046356357555
Маса штуки (без упаковки) 0,650 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити