Маркер для кабелей - WMTB (24X8)R CUS - 0824932

На рисунке показана модель WMTB (35x15)R

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 24 мм x 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
  • Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824932
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 211 (C-5-2013)
GTIN 4046356358859
Маса штуки (без упаковки) 1,550 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити