Маркер для кабелей - WMT 4,2 (15X6)R CUS - 0824929

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 3 - 4,2 мм, размер маркировочного поля: 15 х 6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Поставка для проводников с разными диаметрами
  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Специальная геометрия отверстий обеспечивает прочное осевое крепление
  • Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
  • Возможность нанесения индивидуальной маркировки и простота использования
  • Специальная упаковка защищает проводниковые маркеры от влияний внешней среды, пыли и грязи
  • Маркируемый провод протягивается через два отверстия в маркировочном элементе и монтируется необходимым образом
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824929
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358828
Маса штуки (без упаковки) 2,500 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити