Маркер для кабелей - UC-WMTBA (29X8) RD CUS - 0824870

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Диаметр кабеля: >6 мм, Размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824870
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 181 (C-5-2013)
GTIN 4046356357944
Маса штуки (без упаковки) 8,700 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити