Маркер для кабелей - UC-WMT (23X4) GN CUS - 0824840

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824840
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361613
Маса штуки (без упаковки) 8,700 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити