Маркировка для проводов - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) OG CUS - 0824743

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, размер маркировочного поля: 23 x 5,5 мм, Количество отдельных табличек: 9

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824743
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360760
Маса штуки (без упаковки) 8,700 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити