Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 10 BU CUS - 0824663

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,6 х 5,1 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824663
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 64 (C-5-2013)
GTIN 4046356359986
Маса штуки (без упаковки) 8,700 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити