Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R GN CUS - 0824490

На рисунке показано изделие арт. TMT 4R YE

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 6,35 х 6,15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824490
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355865
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити