Гравировочный материал - GPE 27X18 WH/R CUS - 0824424

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 18 мм, Количество отдельных табличек: 30

Ціна:

Властивості товару

  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Промежуточный слой
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824424
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352949
Маса штуки (без упаковки) 21,500 г
Митний тарифний номер 39203000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити