Пластиковая табличка - EMLP (22X12)R CUS - 0824358

На рисунке показано похожее изделие

Пластиковая табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 22 х 12 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
  • Приятный вид
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824358
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352345
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити