Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 27X18 SR CUS - 0824255

На рисунке показан вариант изделия

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 18 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
  • Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
  • Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0824255
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351300
Маса штуки (без упаковки) 9,000 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити