Держатель маркировки проводника - PATO 1/30 - 0822495

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без надписи, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 3,5 мм, размер маркировочного поля: 4 х 30 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Надписи наносятся с помощью пластмассовых ярлыков UC-WMT..., US-WMT... или вставных полосок EMT...
  • Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

Комерційні дані

Код для замовлення 0822495
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 249 (C-3-2019)
GTIN 4046356326179
Маса штуки (без упаковки) 0,634 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити