Маркировка для клеммных модулей - UC1U-TM 5 - 0821302

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 9 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 96

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UC1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0821302
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 156 (C-3-2019)
GTIN 4046356298100
Маса штуки (без упаковки) 9,200 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити