Маркировка для проводов - UC-WMC 7,5 (30X8) RD - 0820963

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 5 - 7,5 мм, размер маркировочного поля: 30 x 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Ручной монтаж
  • Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Комерційні дані

Код для замовлення 0820963
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356290562
Маса штуки (без упаковки) 7,200 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити