Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 RD - 0818551

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 96

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок

Комерційні дані

Код для замовлення 0818551
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 112 (C-3-2019)
GTIN 4046356135870
Маса штуки (без упаковки) 5,960 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити