Тканевая этикетка - EMLC (20X8)R - 0815680

На рисунке показан вариант EMLC (15x9)R белого цвета

Тканевая этикетка, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 100 мм, макс. высота: 500 мм, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0815680
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356124362
Маса штуки (без упаковки) 224,500 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити