Гравировочный материал - GPE 27X18 WH/R - 0815208

На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 18 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Промежуточный слой
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек

Комерційні дані

Код для замовлення 0815208
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356014328
Маса штуки (без упаковки) 19,300 г
Митний тарифний номер 39203000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити