Маркировка для клеммных модулей - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998

На рисунке показаны полосы шириной 18 мм

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х 15,1 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек

Комерційні дані

Код для замовлення 0811998
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 130 (C-3-2017)
GTIN 4017918930714
Маса штуки (без упаковки) 1,770 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити