Планка Zack - ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - 0809858

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 5,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Ціна:

Властивості товару

  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную

Комерційні дані

Код для замовлення 0809858
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 117 (C-3-2019)
Маса штуки (без упаковки) 1,120 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити