Плоские планки Zack - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 101 ...110, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Ціна:

Властивості товару

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0808804
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 128 (C-3-2019)
Маса штуки (без упаковки) 0,710 mg
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити