Плоские планки Zack - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 8,15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Заглушки с внешней и внутренней резьбой
  • Маркировочные таблички с надписями и без
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0808781
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 136 (C-3-2017)
GTIN 4017918180348
Маса штуки (без упаковки) 0,746 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити