Плоские планки Zack - ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808613

На рисунке показаны варианты ZBF 4 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN и -SO/CMS

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, размер маркировочного поля: 4,2 х 5,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную

Комерційні дані

Код для замовлення 0808613
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180218
Маса штуки (без упаковки) 0,287 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити