Держатель маркировки проводника - PATG 8/23 - 0808053

На рисунке показан вариант

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 30-35 мм, Размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 0808053
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918168926
Маса штуки (без упаковки) 3,100 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити