Этикетка повышенной гибкости - EMLF (50XE)R YE - 0804678

Этикетка повышенной гибкости, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 50 x 48000 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0804678
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626447155
Маса штуки (без упаковки) 36,600 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити