Этикетка - EML (15X9)RL YE - 0804677

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях
  • Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... разработаны для обозначения различных устройств, применяемых при производстве устройств управления, шкафов с электроаппаратурой, распределительных шкафов

Комерційні дані

Код для замовлення 0804677
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626437989
Маса штуки (без упаковки) 490,500 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити