Усадочный кембрик - WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE - 0804538

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: без надписи, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 19,1 - 38,1 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 60 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Комерційні дані

Код для замовлення 0804538
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626406268
Маса штуки (без упаковки) 1 514,100 г
Митний тарифний номер 39173200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити