Пластиковая табличка - EMLP (60X30)R RD - 0804276

Пластиковая табличка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Приятный вид
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок

Комерційні дані

Код для замовлення 0804276
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 333 (C-3-2017)
GTIN 4055626283661
Маса штуки (без упаковки) 422,000 г
Митний тарифний номер 39191080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити