Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R BU - 0804197

Этикетка повышенной гибкости, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 x 48000 mm

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет

Комерційні дані

Код для замовлення 0804197
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 336 (C-3-2017)
GTIN 4055626234700
Маса штуки (без упаковки) 1 208,700 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити