новинка

Розетка - EO-AB/UT/F - 0804161

Розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, для США и других стран, встроенный предохранитель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804161
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226842
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити