новинка

Розетка - EO-AB/UT/LED/F - 0804157

Розетка, Схема расположения контактов AB 15A, Винтовые зажимы, для США и других стран, с индикатором, встроенный предохранитель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 125 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804157
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226804
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити