новинка

Двойная розетка - EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN - 0804131

Зображення недоступне

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип L, Винтовые зажимы, для Италии и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804131
Пакувальна одиниця 2 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226637
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити