новинка

Розетка - EO-L/UT/SH/LED/GN - 0804129

Зображення недоступне

Розетка, Схема расположения контактов тип L, Винтовые зажимы, для Италии и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатор, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804129
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226613
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити