Розетка - EO-K/PT/LED - 0804121

Розетка, Схема расположения контактов тип K, Пружинные зажимы Push-in, для Дании и других стран, с индикатором, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804121
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226545
Маса штуки (без упаковки) 70,400 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити