Двойная розетка - EO-J/PT/LED/DUO/GN - 0804111

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип J, Пружинные зажимы Push-in, с индикатором, для Швейцарии и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804111
Пакувальна одиниця 2 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226453
Маса штуки (без упаковки) 134,050 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити