Розетка - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Розетка, Схема расположения контактов тип G, Пружинные зажимы Push-in, для Великобритании и других стран, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0804064
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 565 (C-3-2019)
GTIN 4055626226019
Маса штуки (без упаковки) 83,450 г
Митний тарифний номер 85366990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити