новинка

Розетка - EO-D/PT/GN - 0804010

Розетка, Тип: D, Пружинные зажимы Push-in, для Индии / Африки и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0804010
Пакувальна одиниця 5 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225531
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити