Маркировочный лист - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Маркировочный лист, Лист, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 210 мм, размер маркировочного поля: 186 x 2,8 мм, Количество отдельных табличек: 3600

Ціна:

Властивості товару

  • Надписи на карточные маркеры с легкостью наносятся с помощью стандартного лазерного принтера
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору
  • Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры SK по вашему выбору
  • Идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON

Комерційні дані

Код для замовлення 0803883
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 148 (C-3-2019)
GTIN 4017918007775
Маса штуки (без упаковки) 15,770 г
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити