Вставная табличка - US-EMT (50/28X13) TQ - 0803855

На рисунке показано похожее изделие

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, карта, бирюзовый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 1 раз 50 x 13 мм и 1 раз 28 x 13 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0803855
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172897
Маса штуки (без упаковки) 5,940 г
Митний тарифний номер 39204910
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити