Вставная табличка - EMT (EX14)R TQ - 0803462

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-400, рулон, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 14 x 30000 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Вставная табличка для держателей табличек
  • При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
  • Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT по вашим данным
  • Для обозначения устройств управления и модулей других производителей предлагаются соответствующие вставные полосы EMT ... различных размеров

Комерційні дані

Код для замовлення 0803462
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626073415
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити