Rótulo de plástico - EMLP (EX30)R RD - 0803436

Rótulo de plástico, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20000 x 30 mm, Número de índices individuales: 1

Ціна:

Властивості товару

  • Самоклеящиеся нарезаемые маркеры EMLP (Ex...)R ... идеально подходят для обозначения защитных автоматов и крышек корпусов в коробках домового присоединения
  • Маркеры эквивалентны гравированным табличкам. Они имеют высококачественный внешний вид.
  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
  • Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров. Это дает возможность быстрой и чистой маркировки рабочих средств.
  • В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.

Комерційні дані

Код для замовлення 0803436
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 330 (C-3-2019)
GTIN 4055626057200
Маса штуки (без упаковки) 481,100 г
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити