Маркировка для устройств - EML-ESD (...X...)R - 0803092

Маркировка для устройств, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 100 мм, макс. высота: 500 мм, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: Размер по желанию заказчика

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0803092
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Маса штуки (без упаковки) 9,990 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити