Пластиковая табличка - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Пластиковая табличка, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0803042
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908092
Маса штуки (без упаковки) 12,750 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити