Маркеры для устройств - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

На рисунке показана модель US-EMSP (75,6x54)

Маркеры для устройств, Карта, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 90 х 60 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0803038
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356906210
Маса штуки (без упаковки) 14,840 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити