Маркировочная пленка для планки Zack - TML (104X2,8)R - 0801832

Маркировочная пленка для планки Zack, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 2,8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Самоклеющиеся маркировочные полосы для клемм без паза для таблички, нарезаемые
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK

Комерційні дані

Код для замовлення 0801832
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 154 (C-3-2017)
GTIN 4046356750523
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити