Маркер для кабелей - UC-WMTBA (24X5) SR - 0801821

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >4 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Комерційні дані

Код для замовлення 0801821
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356735810
Маса штуки (без упаковки) 8,680 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити