Кабельный сальник - CES-STPG-GY-13 - 0801685

Кабельный сальник, юоличество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 12 мм ... 13 мм , цвет: cерый

Ціна:

Опис товару

Шлицованные кабельные сальники

Комерційні дані

Код для замовлення 0801685
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 680 (C-2-2019)
GTIN 4046356674898
Маса штуки (без упаковки) 6,000 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити