Кабельный сальник - CES-LRG-BK-26 - 0801643

Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 25 до 26 мм, материал АНБК

Ціна:

Опис товару

Шлицованные кабельные сальники
Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 25 мм ... 26 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262.

Комерційні дані

Код для замовлення 0801643
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674362
Маса штуки (без упаковки) 24,080 г
Митний тарифний номер 40169300
Країна походження TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити